3650116023526
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_365.prj},{NB=3650116023526},{ARTNR=3650116023526},{B1=116.0},{D=235},{C1=26},{K=190},{L=22},{SA=8},{SG=M 20},{AUS=Typ 01},{DN1=100},{GEW=2.052},{PG=Flansche},{PUG=Flansche glatt, zum Schweissen},{NORM=i.A. EN 1092-1},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part number
3650116023526
3650116023526
DN
NB
100
100
mm
B1
Inside Ø
116.0
116.0
mm
D
Outside Ø
235
235
mm
C1
Height
26
26
mm
K
Hole Circle Ø
190
190
mm
L
Hole Ø
22
22
mm
SA
Bolt Number [Piece]
8
8
SG
Bolt Size
M 20
M 20
mm
AUS
Version
Type 01
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
2.052
2.052
BEZ
Article Indication
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, Typ01, PN40, sim. to EN 1092-1
PG
Product Group
Flanges
PUG
Product Sub-group
Flanges slip-on, to welding
NORM
Standard
sim. to EN 1092-1
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 485, EN AW 1050A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도