HSK-MZ-Ex 1.611.2016.50
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK Ex-e for special applications
HSK-MZ-Ex
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_f_spez_anwendungen/hsk_mz_ex/metrisch/hsk_mz_ex_metr_asmtab.prj},{NB=HSK-MZ-Ex 1.611.2016.50},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{P=1.500},{FR=schwarz},{D1=10-14},{D1X=14.0},{GL=6.0},{H=33},{HX=34.090},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=1},{BN1=1.611.2016.50},{BN2=1.641.2016.50},{BN3=1.661.2016.50},{GLX=10},{VERS=20},{VERS1=5},{PSW=0.000},{P1=21.270},{P2=11.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{D=3.000},{PD=0.500},{L=16.000},{A=1.000},{DK=5.500},{K=2.000},{N=0.800},{T=0.850},{DR=17.800},{S=2.000},{PPATH=hsk_mz_ex_metr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
AG
Thread
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
D1
10-14
10-14
mm
GL
6.0
6.0
mm
H
33
33
mm
SW
24
24
mm
DT
Operating Temperature
-20°C - 95°C
-60°C - 105°C
-20°C - 95°C
-60°C - 105°C
BN
Order No.
1.611.2016.50
1.611.2016.50
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도