HSK-MZ-Ex 1.611.1200.70
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK Ex-e for special applications
HSK-MZ-Ex
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_f_spez_anwendungen/hsk_mz_ex/npt/hsk_mz_ex_npt_asmtab.prj},{NB=HSK-MZ-Ex 1.611.1200.70},{AG=1/2'' NPT},{NDM=21.336},{FR=schwarz},{D1=7-12},{D1X=12.0},{GL=13},{H=33},{HX=34.550},{SW=22 / 24},{SWX=24},{SWX2=22},{DT=1},{BN1=1.611.1200.70},{BN2=1.641.1200.70},{BN3=1.661.1200.70},{VERS=12},{VERS1=2},{PSW=0.000},{P1=21.210},{P2=10.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{D=3.000},{PD=0.500},{L=14.000},{A=1.000},{DK=5.500},{K=2.000},{N=0.800},{T=0.850},{DR=18.500},{S=1.800},{PPATH=hsk_mz_ex_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
AG
Thread
1/2'' NPT
1/2'' NPT
D1
7-12
7-12
mm
GL
13
13
mm
H
33
33
mm
SW
22 / 24
22 / 24
mm
DT
Operating Temperature
-20°C - 95°C
-60°C - 105°C
-20°C - 95°C
-60°C - 105°C
BN
Order No.
1.611.1200.70
1.611.1200.70
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도