Flansch fuer Kolbenstange RF-25
Hydropneu
Anbauteile
für Type 46-47 - ISO 8132
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_46_47/flansch_fuer_kolbenstange.prj},{NB=Flansch fuer Kolbenstange RF-25},{NR=RF-25},{F=32.000},{KK=20.000},{KKI=18.376},{KKT=M20x1,5},{FE=63.000},{UP=82.000},{N=6.000},{V=2},{HB=9.000},{NE=29.000},{D1=15.000},{L1=9.000},{S=6 x M8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NR
Bestell-Nr.
RF-25
RF-25
F
Nennkraft
32.000
32.000
kN
KKT
Gewinde
M20x1,5
M20x1,5
FE
Bohrungsabstand JS13
63.000
63.000
mm
UP
Höhe
82.000
82.000
mm
N
Anzahl der Bohrungen
6.000
6.000
NE
Breite h13
29.000
29.000
mm
S
Schrauben
6 x M8
6 x M8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도