DV1510
ifm_electronic
condition monitoring
210_030
210_030_040
210_030_040_050
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_030/210_030_040/210_030_040_050/dv1510.prj},{NB=DV1510},{BN=DV1510},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5d/b2/pc_dv1510aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5d/b2/pc_dv1510aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV1510: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 384 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se},{DESCLONG=5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 384 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Montagefuß; Summer; Akustisches Signal Summer; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 54},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1510: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 384 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
DESCLONG
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 384 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Montagefuß; Summer; Akustisches Signal Summer; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 54
BN
Bestellnummer
DV1510
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도