MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/schrittmotoren_nema11.prj},{NB=MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA},{INFO=INFO},{MA=M},{OP=A},{MS=60},{NSP=24-48},{NS=1},{HM=0.13},{RM=0.004},{SW=1.8},{WP=2.3 ±10%},{IP=1.40 ±20%},{MTM=0.02},{WBA=7},{WBR=20},{ARTNR1=MOT-AN-S-060-001-028}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
0.00
kg
MA
Motor connection
Metric connector
Litz wires
Metric connector
Litz wires
OP
Options
without
without
MS
max voltage
60
VDC
NSP
Nominal voltage
24-48
VDC
NS
Nominal current
1
A
HM
Holding torque
0.13
Nm
RM
Ratchet torque
0.004
Nm
SW
Step angle
1.8
deg
WP
Resistance/phase
2.3 ±10%
Ohm
IP
Inductivity/phase
1.40 ±20%
mH
MTM
Mass moment of inertia - rotor
0.02
kgcm3
WBA
max shaft load, axial
7
N
WBR
max shaft load, radial
20
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도