MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/schrittmotoren_nema23xl.prj},{NB=MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA},{INFO=INFO},{MA=M},{OP=A},{MS=60},{NSP=24-48},{NS=4.2},{HM=3.5},{RM=0.075},{SW=1.8},{WP=0,65 ±10%},{IP=3,20 ±20%},{MTM=0.84},{WBA=15},{WBR=63},{ARTNR1=MOT-AN-S-060-035-060}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
MOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
1.56
kg
MA
Motor connection
Metric connector
Litz wires
Metric connector
Litz wires
OP
Options
without
Incremental encoder
Incremental encoder & brake
without
Incremental encoder
Incremental encoder & brake
MS
max voltage
60
VDC
NSP
Nominal voltage
24-48
VDC
NS
Nominal current
4.2
A
HM
Holding torque
3.5
Nm
RM
Ratchet torque
0.075
Nm
SW
Step angle
1.8
deg
WP
Resistance/phase
0,65 ±10%
Ohm
IP
Inductivity/phase
3,20 ±20%
mH
MTM
Mass moment of inertia - rotor
0.84
kgcm3
WBA
max shaft load, axial
15
N
WBR
max shaft load, radial
63
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도