SHT-12-AWM-FF-250
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/sht_awm_ff_asmtab.prj},{NB=SHT-12-AWM-FF-250(125)},{ARTNR1=SHT-12},{VER=1},{INFO=INFO},{WM=hartanodisiertes Aluminium},{HUB=250},{SP=125},{MHUB=750},{FA=700},{FR=2800},{A=85},{AL=85},{H=34},{E1=70},{E2=73},{E3=73},{L=145},{R=42},{F=2.0},{LT=30.0},{TK=11},{TS=6.6},{TG=M8},{TGN=8},{KTT=6.4},{S=6.3},{SK=10},{SG=M6},{SGN=6},{KQ=6.0},{D=12},{T=TR10 x 2},{L2=17},{D2=TR10 x 2},{HA=18},{PPATH=assemblies/sht_awm_ff_asmtpl.prj},{WM1=AWM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
SHT-12-AWM-FF-250
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
1.350
kg
WM
Shaft material
Hard anodized aluminium
HUB
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
SP
Carriage position
mm
값 입력 SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
MHUB
Maximum stroke length
750
mm
FA
Max. static load-bearing capacity axial
700
N
FR
Max. static load-bearing capacity radial
2800
N
A
Length
85
mm
AL
Length
85
mm
H
Height
34
mm
E1
Length
70
mm
E2
Length
73
mm
E3
Length
73
mm
L
Length
145
mm
R
Length
42
mm
F
Height
2.0
mm
LT
Length
30.0
mm
TK
Diameter
11
mm
TS
Diameter
6.6
mm
TG
Thread
M8
KTT
Height
6.4
mm
S
Diameter
6.3
mm
SK
Diameter
10
mm
SG
Thread
M6
KQ
Height
6.0
mm
D
Diameter
12
mm
T
Thread
TR10 x 2
L2
Length
17
mm
D2
Thread
TR10 x 2
HA
Height
18
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도