SHTP-01-12-AWM-FF-250
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/shtp_ff_asmtab.prj},{NB=SHTP-01-12-AWM-FF-250(125,0)},{ARTNR1=SHTP-01-12-AWM-FF},{INFO=INFO},{HUB=250},{SP=125},{PA=0},{SK=0},{DK=0},{AZ=0},{MHUB=500},{FS=200},{FD=50},{WINFO=Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J},{A=85},{AL=55},{H=36},{E1=70},{E2=73},{L=115},{R=42},{F=2},{LT=30},{TK=10},{TS=6.6},{S=6.3},{SG=M6},{SGN=6.000},{D=12},{T=TR10 x 2},{L2=17},{D2=TR10 x 2},{HA=18},{VER=1.000},{PPATH=assemblies/shtp_ff_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
SHTP-01-12-AWM-FF-250
ARTNR1
Part no.
SHTP-01-12-AWM-FF
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
0.625
kg
HUB
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
SP
Carriage position
mm
값 입력 SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Position indicator
No
Yes
No
Yes
SK
Lead screw clamp
No
Yes
No
Yes
DK
Rotary knop
No
Yes
No
Yes
AZ
orientation Accessories
0.000
0.000
°
MHUB
Maximum stroke length
500
mm
ZGEW
Additional weight (per 100mm)
0.11
kg
FS
Max. stat. axial load
200
N
FD
Max. dynamic. axial load
50
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도