SLWT-1080-200
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/slwt_asmtab.prj},{NB=SLWT-1080-200(0,0)},{ARTNR1=SLWT-1080},{INFO=INFO},{HUB=200},{SP1=0},{SP2=0},{MHUB=750},{GKG=1.6},{ZKG=0.25},{FA=700},{FR=2000},{M=Aluminium},{A=108},{AL=100},{H=29},{E1=94},{E2=94},{E3=87},{L=244},{HW=24.0},{F=1.5},{LT=22},{TK=11},{TS=6.8},{TG=M8},{TGN=8.000},{KTT=6.4},{SK=9.5},{S=6.6},{SG=M6},{SGN=6.000},{KQ=4.4},{D=10},{T=TR10 x 2},{L2=17},{D2=TR10 x 2},{HA=14.5},{PPATH=assemblies/slwt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
SLWT-1080-200
INFO
Info PDF
INFO
HUB
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
SP1
Carriage position
mm
SP2
Carriage position
mm
값 입력 SP2
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
CNSMASSEXACT
Weight
2.100
kg
FA
Max. static load capacity axial
700
N
FR
Max. static load capacity radial
2000
N
M
End block material
Aluminium
A
Length
108
mm
AL
Length
100
mm
H
Height
29
mm
E1
Length
94
mm
E2
Length
94
mm
E3
Length
87
mm
L
Length
244
mm
HW
Height
24.0
mm
F
Length
1.5
mm
LT
Length
22
mm
TK
Length
11
mm
TS
Length
6.8
mm
TG
Thread
M8
KTT
Height
6.4
mm
SK
Length
9.5
mm
S
Length
6.6
mm
SG
Thread
M6
KQ
Height
4.4
mm
D
Length
10
mm
T
Length
TR10 x 2
L2
Length
17
mm
D2
Thread
TR10 x 2
HA
Height
14.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도