GRQ-10-A-56-000-200-11-L-S-000(0)
igus
DryLin®
Q - Linear square guide
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/q_linear_vierkantfuehrung/linearachsen_mit_motor_grq_asmtab.prj},{NB=GRQ-10-A-56-000-200-11-L-S-000(0)},{TYP=GRQ},{BG=10},{AUS=A},{BA=56},{EI=0},{KE=0},{AZ=0},{HUB=200},{MG=Nema 11},{MO=L},{M=Antriebszapfen Standard},{AM=000},{HUBST=0},{PPATH=assemblies/linearachsen_mit_motor_grq_asmtpl.prj},{F=5},{V=0.7},{LMAX=200},{A=56},{H1=42},{E1=40},{E2=26},{B=46},{TG=4.5},{TK=8},{K=4.5},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
GRQ-10-A-56-000-200-11-L-S-000
TYP
Typ
GRQ
BG
Size
10
AUS
Design
A
BA
Length of carriage
56
EI
Proximity switch
Without
Initiator L
Initiator R
Initiator L + R
Initiator + L trigger
Initiator + R trigger
Initiator + L + R trigger
Without
Initiator L
Initiator R
Initiator L + R
Initiator + L trigger
Initiator + R trigger
Initiator + L + R trigger
KE
Chain connection / power supply
Without
Chain link L
Chain link R
Without
Chain link L
Chain link R
AZ
Adapter / Accessories
Ohne
Adapterplatte L
Adapterplatte R
Ohne
Adapterplatte L
Adapterplatte R
HUB
Length of stroke
mm
값 입력 HUB
Length of stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MO
Motor option
Litz wires
Metric connectors
Encoder
Encoder and brake
Litz wires
Metric connectors
Encoder
Encoder and brake
M
Montage
Antriebszapfen Standard
AM
Motor connection alignment
0° (Standard)
90°
180°
270°
0° (Standard)
90°
180°
270°
HUBST
Exit point
mm
값 입력 HUBST
Exit point
mm
cm
inch
ft
확인
F
5
N
V
0.7
m/s
LMAX
L MAX
200
mm
A
Width
56
mm
H1
Height
42
mm
E1
Width
40
mm
E2
Height
26
mm
B
Height
46
mm
TG
Diameter
4.5
mm
TK
Diameter
8
mm
K
Depth
4.5
mm
INFO
Info PDF
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도