OJUM-06-20-HK
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/ojum_06_hk_asmtab.prj},{NB=OJUM-06-20-HK},{ARTNR=OJUM-06-20-HK},{W1=20},{INFO=INFO},{CNSMASSEXACT=0.275},{TOL=0.030 - 0.091},{FMAXD0=2250},{FMAXD90=1800},{FMAXD180=900},{FMAXS0=15750},{FMAXS90=12600},{FMAX180=6300},{K=400},{D1=20},{H=25},{H1=50},{A=60},{M=30.0},{E1=45},{E2=32},{S=11},{S1=M8},{S1NDM=8},{S2=6.6},{N1=24.0},{N2=18},{W=12.0},{L=54},{KL=40},{KB=33},{PPATH=assemblies/ojum_06_hk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
OJUM-06-20-HK
OJUM-06-20-HK
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
0.275
0.275
kg
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
0.030 - 0.091
0.030 - 0.091
mm
FMAXD0
Fmax. dynamic P = 5 MPa 0°
2250
2250
N
FMAXD90
Fmax. dynamic P = 5 MPa 90°
1800
1800
N
FMAXD180
Fmax. dynamic P = 5 MPa 180°
900
900
N
FMAXS0
Fmax. static P = 35 MPa 0°
15750
15750
N
FMAXS90
Fmax. static P = 35 MPa 90°
12600
12600
N
FMAX180
Fmax. static P = 35 MPa 180°
6300
6300
N
K
Clamping force
400
400
D1
Diameter
20
20
mm
H
Height
25
25
mm
H1
Height
50
50
mm
A
Width
60
60
mm
M
Length
30.0
30.0
mm
E1
Length
45
45
mm
E2
Length
32
32
mm
S
Diameter
11
11
mm
S1
Thread
M8
M8
S2
Diameter
6.6
6.6
mm
N1
Height
24.0
24.0
mm
N2
Height
18
18
mm
W
Length
12.0
12.0
mm
L
Length
54
54
mm
KL
Length
40
40
mm
KB
Length
33
33
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도