TJUM-05-20
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/tjum_05_asmtab.prj},{NB=TJUM-05-20},{INFO=INFO},{AUS=JUM-05},{AUS1= 'JUM-05', 'Standard', 'XUM-05', 'Für hohe Temperaturen', 'JUM-15' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=137},{W=20},{TOL=0.030 - 0.120},{PMAX1=1500},{PMAX2=10500},{D1=20},{H=23},{H1=45},{A=53},{M=26.5},{E=40},{S=9.5},{S1=M 6},{S1NDM=6},{S2=5.3},{N1=22},{N2=13},{L=30},{PPATH=assemblies/tjum_05_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
TJUM-05-20
TJUM-05-20
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Version
Standard
For high temperatures
Reduced max. bearing clearance
Standard
For high temperatures
Reduced max. bearing clearance
CNSMASSEXACT
Weight
137
137
g
W
Shaft Ø
20
20
mm
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
0.030 - 0.120
0.030 - 0.120
mm
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
1500
1500
N
PMAX2
Pmax. Static Load P = 35 MPa
10500
10500
N
D1
Diameter
20
20
mm
H
Height
23
23
mm
H1
Height
45
45
mm
A
Width
53
53
mm
M
Length
26.5
26.5
mm
E
Length
40
40
mm
S
Diameter
9.5
9.5
mm
S1
Thread
M 6
M 6
S2
Diameter
5.3
5.3
mm
N1
Height
22
22
mm
N2
Height
13
13
mm
L
Length
30
30
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도