H1FI-0809-16
igus
iglidur®
iglidur® H1 - Wear-resistant
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_h1/iglidur_h1_type_f_inch.prj},{NB=H1FI-0809-16},{ARTNR=H1FI-0809-16},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® H1 Form F, inch Abmessungen },{D1=1/2},{D1IN=0.5000},{D2=19/32},{D2IN=0.5938},{B1=1},{B1IN=1.0000},{D3=0.875},{B2=0.046},{R=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
H1FI-0809-16
H1FI-0809-16
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® H1 type F, inch sizes
D1
Inside diameter
1/2
1/2
인치
D2
Outside diameter
19/32
19/32
인치
B1
Total length
1
1
인치
D3
Flange diameter
0.875
0.875
인치
B2
Flange thickness
0.046
0.046
인치
F
Chamfer
0.8
0.8
mm
R
Radius max.
0.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도