GFSM-06-AG
igus
igubal®
igubal® Flange Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/flanschlager/gfsm_ag_asmtab.prj},{NB=GFSM-06-AG(0)},{ARTNR=GFSM-06-AG},{ARTNR1=GFSM-06-AG},{INFO=INFO},{KW=0},{CNSMASSEXACT=10.6},{KW1=32.0},{MSZK=150},{MSZL=75},{MSDK=350},{MSDL=175},{D2=M6},{M=17.0},{H=25.0},{AG=29.0},{A1=4.5},{L6=10.5},{N=3.2},{S1=SW8},{D2X=6},{S1X=8},{PPATH=assemblies/gfsm_ag_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
GFSM-06-AG
GFSM-06-AG
INFO
Info PDF
INFO
KW
Pivot angle
°
CNSMASSEXACT
Weight
10.6
10.6
g
MSZK
Max. axial compressive force short term
150
150
N
MSZL
Max. axial compressive force long term
75
75
N
MSDK
Max. axial tensile force short term
350
350
N
MSDL
Max. axial tensile force long term
175
175
N
D2
Thread
M6
M6
M
Distance
17.0
17.0
mm
H
Length
25.0
25.0
mm
AG
Height
29.0
29.0
mm
A1
Height
4.5
4.5
mm
L6
Length
10.5
10.5
mm
N
Diameter
3.2
3.2
mm
S1
Width across flats
SW8
SW8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도