KARM-08 CL
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/karm_cl_asmtab.prj},{NB=KARM-08 CL (0)},{ARTNR2=KARM-08 CL},{ARTNR1=KARM-08CL},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{SZK=1700},{SZL=850},{QK=200},{QL=100},{EG=18},{ADA=2.0},{ADOM=12},{ADMM=40},{D1X=8.000},{D2=24},{D3=M8},{D3NDM=8.000},{C1=9.0},{B=12},{H=42},{L1=25},{L2=55},{SW1=35},{PPATH=assemblies/karm_cl_asmtpl.prj},{AUSF1= '', 'Standardausführung', 'MH', 'mit Metallhülse', 'J', 'geringe Feuchtigkeitsaufnahme'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
KARM-08 CL
KARM-08 CL
INFO
Info PDF
INFO
AUSF
Option
Standard
With metal sleeve
Low moisture absorption
Standard
With metal sleeve
Low moisture absorption
SW
Max. swivel angle
°
SZK
Max. static tensile strength Short term
1700
1700
N
SZL
Max. static tensile strength Long term
850
850
N
QK
Max. radial load Short term
200
200
N
QL
Max. radial load Long term
100
100
N
EG
Minimal thread depth
18
18
mm
ADA
Max. torque strength outside thread
2.0
2.0
Nm
ADOM
Max. torque through Ball without metal sleeve
12
12
Nm
ADMM
Max. torque through Ball with metal sleeve
40
40
Nm
D1
E10-Diameter
8.00
8.00
mm
D2
Diameter
24
24
mm
D3
Thread
M8
M8
C1
Width
9.0
9.0
mm
B
Width
12
12
mm
H
Height
42
42
mm
L1
Length
25
25
mm
L2
Height
55
55
mm
SW1
Max. pivot angle
35
35
°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도