KBRM-06 CL
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenkkopf/kbrm_cl_asmtab.prj},{NB=KBRM-06 CL (0)},{ARTNR2=KBRM-06 CL},{ARTNR1=KBRM-06CL},{INFO=INFO},{AUSF=},{SW=0},{SZK=1400},{SZL=700},{QK=300},{QL=150},{EG=8},{ADI=0.75},{ADOM=10},{ADMM=15},{D1X=6.000},{D2=20},{D3=M6},{D3KDM=6.000},{D4=SW10},{B=9},{C1=7.0},{H=40},{H1=36.5},{H2=30},{L2=20},{L1=46.5},{M=5.7},{SW1=40},{PPATH=assemblies/kbrm_cl_asmtpl.prj},{AUSF1= '', 'Standardausführung', 'MH', 'mit Metallhülse', 'J', 'geringe Feuchtigkeitsaufnahme'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
KBRM-06 CL
KBRM-06 CL
INFO
Info PDF
INFO
AUSF
Option
Standard
With metal sleeve
Low moisture absorption
Standard
With metal sleeve
Low moisture absorption
SW
Max. swivel angle
°
SZK
Max. static tensile strength Short term
1400
1400
N
SZL
Max. static tensile strength Long term
700
700
N
QK
Max. radial load Short term
300
300
N
QL
Max. radial load Long term
150
150
N
EG
Minimal thread depth
8
8
mm
ADI
Max. torque strength inside thread
0.75
0.75
Nm
ADOM
Max. torque through Ball without metal sleeve
10
10
Nm
ADMM
Max. torque through Ball with metal sleeve
15
15
Nm
D1
Diameter
6.00
6.00
mm
D2
Diameter
20
20
mm
D3
Thread
M6
M6
D4
Width across flats
SW10
SW10
B
Width
9
9
mm
C1
Width
7.0
7.0
mm
H
Height
40
40
mm
H1
Height
36.5
36.5
mm
H2
Height
30
30
mm
L2
Length
20
20
mm
L1
Length
46.5
46.5
mm
M
Height
5.7
5.7
mm
SW1
Max. pivot angle
40
40
°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도