CF-SFU-12B
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Easy Mounting Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/easy_mounting_type/easy_mounting_type_b_asmtab.prj},{NB=CF-SFU-12B},{STDRT=12},{MASS=94.0},{SD=12},{SDE=12},{D=30},{C=14},{SD1=12},{B=15.2},{B1=35.0},{B2=19.8},{C1=0.6},{L1=5},{L2=10},{H=6},{SE=1.0},{SR=0.6},{D1=12},{ST=20},{SF=21},{SH=10},{L=7.8},{DAR=2.0},{ZEFF=17},{PKVAL1=17},{PKVAL2=17},{BLRE=3.000},{RS=0.30},{FW=15.30},{DRR=19.15},{SDRR=16.50},{C1OR=9.8},{TUU=25.10},{DKP=22.4},{CKP1=2.52},{CSS1=2.52},{CETC=4.0},{CKP2=0.4},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{POH=9.68},{OH=2.0},{DSL=26.1},{CSL=1.1},{SRL=7.0},{WIR=14},{W1IR=1.5},{W2IR=10},{W3IR=4.000},{W4IR=3.5},{W5IR=3.1},{AXP1=54},{AXP2=56},{CR=7910},{COR=9790},{FMAX=9790},{SC=1},{E=1.0},{CETC1=0.000},{CETC2=0.000},{GD=0.000},{GW=0.000},{IDNR=},{ORDER=CF-SFU-12B},{RID=G_50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
STDRT
Stud Diameter
12
12
ORDER
Order Number
CF-SFU-12B
CF-SFU-12B
MASS
Mass
94.0
94.0
D
Outer Diameter
30
30
C
Width
14
14
SD1
Stud Diameter
12
12
B
Maximum width
15.2
15.2
B1
Max.Total length
35.0
35.0
B2
Length
19.8
19.8
C1
Dimension
0.6
0.6
L1
Dimension
5
5
L2
Dimension
10
H
6
6
mm
SE
Dimension
1.0
1.0
SR
rs min
0.6
0.6
D1
Dimension related to the installation
12
12
TOL
Tolerance
+0.018/0
+0.018/0
ST
Min.Dimension related to the installation
20
20
SF
Min.Dimension related to the installation
21
21
SH
Dimension related to the installation (reference)
10
10
CR
Basic dynamic load rating
7910
7910
COR
Basic static load rating
9790
9790
FMAX
Max.Static allowable load
9790
9790
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도