CFS2.5W
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Miniature Type with Thrust Disk
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/miniature_type_thrust_disk/cfs_w_asmtab.prj},{NB=CFS2.5W},{IDNR=},{STDRT=2.5},{ORDER=CFS2.5W},{RID=G_20},{DESCR=CFS...W},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=CFS 2.5W},{MASS=1.00},{SD=2.5},{SDE=2.5},{D=5.0},{C=3.0},{SD1=2.5},{G=M2.5x0.45},{NDM=2.500},{P=0.450},{G11=2.5},{GZ11=1.948},{GS11=0.45},{G1=2.5},{B=5.0},{B1=10.0},{B2=5.0},{C1=0.7},{H=0.9},{SF=4.8},{TRQ=18.7},{L=2.2},{DAR=0.5},{ZEFF=9.000},{PKVAL1=9.000},{PKVAL2=9.000},{RE=F},{BLRE=3.000},{RS=0.25},{R=0.1},{FW=2.71},{DTR=4.45},{DRR=3.56},{SDRR=2.910},{DKP=4.8},{CKP1=0.73},{CSS1=0.70},{CETC=1.5},{CKP2=0.2},{CSS2=0.1},{CSF=0.3},{CR=428},{COR=351},{FMAX=313},{SC=1},{PPATH=cfs_w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
STDRT
Stud Diameter
2.5
2.5
ORDER
Order Number
CFS2.5W
CFS2.5W
MASS
Mass
1.00
1.00
D
Outer Diameter
5.0
5.0
C
Width
3.0
3.0
SD1
Stud Diameter
2.5
2.5
G
Thread
M2.5x0.45
M2.5x0.45
G1
Length
2.5
2.5
B
Width
5.0
5.0
B1
Total Length
10.0
10.0
B2
Length
5.0
5.0
C1
Dimension
0.7
0.7
H
Dimension
0.9
0.9
SF
Min.Dimension related to the installation
4.8
4.8
TRQ
Maximum tightening torque
18.7
18.7
CR
Basic dynamic load rating
428
428
COR
Basic static load rating
351
351
FMAX
Max.Static allowable load
313
313
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도