CFC10BUUR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Short Stud Cam Followers
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/short_shaft_type/short_shaft_type_asmtab.prj},{NB=CFC10BUUR},{ORDER=CFC10BUUR},{STDRT=10},{MASS=42.0},{BLTYP1=3},{BLTYP2=2},{D=22},{C=12},{SD=10},{SD1=10},{B=13.2},{B1=21.3},{C1=0.6},{B6N=2.700},{SB=4.400},{G1=7.9},{G2=4.4},{H1N=4},{H2N=14},{F1=17.1},{LN=12.0},{NDM=10.000},{P=1.250},{G11=10},{GZ11=8.466},{GS11=1.25},{T=9.0},{B31=0},{SG11=0},{SG21=0},{H=4.0},{SR1=0.0},{SF=16.0},{TRQ=4.00},{L=6.8},{DAR=1.5},{ZEFF=18},{PKVAL1=18},{PKVAL2=18},{BLRE=2},{RS=0.30},{FW=12.45},{DRR=15.30},{SDRR=13.50},{C1OR=8.8},{TUU=18.60},{DKP=17.10},{CKP1=2.02},{CSS1=2.02},{CETC=2.5},{CKP2=0.4},{CSS2=0.4},{CSF=0.8},{I1=0},{I2=0.00},{POH=7.18},{G3=0},{OH=2.0},{DSL=19.3},{CSL=0.90},{SRL=6.0},{TSS1=0.0},{W3IR=3.1},{CR=5430},{COR=6890},{FMAX=6890},{SC=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
STDRT
Stud Diameter
10
10
ORDER
Order Number
CFC10BUUR
CFC10BUUR
MASS
Mass
42.0
42.0
g
D
Outer Diameter
22
22
mm
C
Width
12
12
mm
SD1
Stud Diameter
10
10
mm
B
Maximum width
13.2
13.2
B1
Max.Total length
21.3
21.3
C1
Dimension
0.6
mm
B6N
Dimension
2.700
2.700
mm
G
Thread
M4×0.7
M4×0.7
SB
Dimension
4.400
4.400
mm
G1
Dimaeter
7.9
7.9
mm
G2
Diameter
4.4
4.4
mm
H1N
Dimension
4
4
mm
H2N
Dimension
14
14
mm
F1
Dimension
17.1
17.1
mm
LN
Dimension
12.0
12.0
mm
TS
Thickness
9-14
9-14
mm
SOB
Size of bolt
M4X18
M4X18
SF
Min.Dimension related to the installation
16.0
16.0
TRQ
Maximum tightening torque
4.00
4.00
N*m
CR
Basic dynamic load rating
5430
5430
N
COR
Basic static load rating
6890
6890
N
FMAX
Max.Static allowable load
6890
6890
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도