CFKRE47
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Stud hexagon hole on both side type CFKRE (with Eccentric collar)
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/stud_hex_hole_on_both_side_type_w_ecc_coll/with_hexagon_hole_both_side_asmtab.prj},{NB=CFKRE47},{STDRT=20},{DE=24},{MASS=397.0},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=20},{D=47},{C=24},{SD1=20},{NDM=20.000},{P=1.500},{G11=20},{GZ11=18.160},{GS11=1.50},{G1=21.0},{B=25.6},{B1=66.1},{B2=40.5},{B3=18},{B31=9},{C1=0.8},{SG11=6},{SG21=4},{H=10.0},{E=1.0},{SR1=1.0},{SF=34.0},{TRQ=119.00},{L=14.8},{DAR=2.5},{ZEFF=24},{PKVAL1=24},{PKVAL2=24},{BLRE=2},{RS=0.40},{FW=27.10},{DRR=31.95},{SDRR=29.10},{C1OR=17.8},{TUU=0.00},{DKP=36.00},{CKP1=3.71},{CSS1=3.72},{CETC=5.0},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=10},{I2=45.22},{POH=21.72},{G3=4},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.00},{SRL=12.0},{TSS1=36.7},{W3IR=0.0},{CR=20700},{COR=34600},{FMAX=34600},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{VERS1=3},{CETC1=7.580}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DE
Eccentric collar diameter
24
24
mm
ORDER
Order number
CFKRE47
CFKRE47
MASS
Mass
397.0
397.0
g
D
Outer Diameter
47
47
mm
C
Width
24
24
mm
G
Thread
M20x1.5
M20x1.5
G1
Length
21.0
21.0
mm
B
Maximum width
25.6
25.6
mm
B1
Max.Total length
66.1
66.1
mm
B2
Length
40.5
40.5
mm
B3
Eccentric collar length
18
18
mm
C1
Dimension
0.8
0.8
mm
SG1
Diameter
6
6
mm
H
Dimension
10.0
10.0
mm
SR
rs min
1
1
mm
E
Eccentricity
1.0
1.0
mm
SF
Min.Dimension related to the installation
34.0
34.0
mm
TRQ
Maximum tightening torque
119.00
119.00
Nm
CR
Basic dynamic load rating
20700
20700
N
COR
Basic static load rating
34600
34600
N
FMAX
Max.Static allowable load
34600
34600
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도