CRBHV8016AUU
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Crossed Roller Bearings
High Rigidity Type Crossed Roller Bearings V
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/crossed_rb/high_rigidty_type_crb_v/sealed_type_crbhvauu.prj},{NB=CRBHV8016AUU},{IDNR=},{RID=G_100},{ORDER=CRBHV8016AUU},{STDRT=80},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 897)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=CRBHV 8016AUU},{MASS=0.74},{SD=80},{D=120},{B=16},{SR=0.6},{SDA=88.0},{DA=112.0},{DAR=8.0},{ZEFF=28},{RS=0.5},{DETC=6.4},{PCDRL=100.0},{SDOR=101.00},{DIRR=99.00},{DSL=103.45},{CSL=1.40},{COG=3.0},{SDOG=119.0},{OH=2.0},{NH=2},{CR=32100},{COR=43400},{SC=1},{N1=2.48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORDER
Order Number
CRBHV8016AUU
CRBHV8016AUU
STDRT
Shaft Diameter
80
80
mm
MASS
Mass
0.74
0.74
kg
SD
Inside Diameter
80
80
mm
D
Outer Diameter
120
120
mm
B
Width
16
16
mm
SR
Min.Chamfer
0.6
0.6
mm
SDA
Dimension related to the installation
88.0
88.0
mm
DA
Dimension related to the installation
112.0
112.0
mm
CR
Basic dynamic load rating
32100
32100
N
COR
Basic static load rating
43400
43400
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도