CRBFV8022AD
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Crossed Roller Bearings
High Rigidity Type Crossed Roller Bearings V with Mounting hole
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/crossed_rb/high_rigidty_type_crb_v_wmh/open_type_crbfvad.prj},{NB=CRBFV8022AD},{IDNR=},{STDRT=80},{ORDER=CRBFV8022AD},{MASS=2.60},{SD=80},{D=165},{B=22},{SR1=0.6},{SR2=1.0},{CRN=51100},{COR=72000},{PCD1=97},{PCD2=148},{IR=10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4},{OR=10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4},{PCDRL=122.5},{DAR=11},{DETC=8},{COG=3},{OH=2.36},{SDOR=123.75},{DIR=121.75},{IR1=5.5},{IR2=9.5},{OR1=5.5},{OR2=9.5},{ZEFF=30},{IR3=5.4},{OR3=5.4},{RS=0.5},{N1=1.15},{SDOG=164.0},{NH=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
STDRT
Shaft Diameter
80
80
mm
ORDER
Order Number
CRBFV8022AD
CRBFV8022AD
MASS
Mass
2.60
2.60
kg
SD
Inside Diameter
80
80
mm
D
Outer Diameter
165
165
mm
B
Width
22
22
mm
SR1
Min.Chamfer
0.6
0.6
mm
SR2
Min.Chamfer
1.0
1.0
mm
CRN
Basic dynamic load rating
51100
51100
N
COR
Basic static load rating
72000
72000
N
PCD1
Diameter
97
97
mm
PCD2
Diameter
148
148
mm
IR
InnerRmounting
10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4
10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4
OR
OuterRmounting
10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4
10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도