NART10UUR/SG
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
C lube Roller Followerrs
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/c_lube_roller_followers/with_cage_sealded_type_asmtab.prj},{NB=NART10UUR/SG},{IDNR=},{STDR=10},{ORDER=NART10UUR/SG},{ORDER1=NART 10UUR/SG},{ORDERX=NART 10UUR},{MASS=64.5},{SD=10},{D=30},{B=15},{C=14},{SA=23.5},{FW=14.45},{DAR=3.0},{L=7.5},{ZEFF=10},{I=1},{RE=F},{RS=0.5},{DUR=15.65},{SDUR=19.25},{CUR=9.8},{T=25.0},{SD1IR=10.2},{C1IR=2.80},{CSL=1.6},{OH=2.0},{NH=1},{CR=8030},{COR=7540},{FMAX=7540},{PPATH=../non_separable_rf/with_cage_sealded_type_asmtpl.prj},{CSL1=0.625},{CSL2=0.64},{CSL3=123.50},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
STDR
Shaft Diameter
10
10
mm
ORDER
Order Number
NART10UUR/SG
NART10UUR/SG
MASS
Mass
64.5
64.5
g
SD
Inside Diameter
10
10
mm
D
Outer Diameter
30
30
mm
B
Width of innerring
15
15
mm
C
Width
14
14
mm
SA
Diameter
23.5
23.5
mm
CR
Basic dynamic load rating
8030
8030
N
COR
Basic static load rating
7540
7540
N
FMAX
Max.Allowable load
7540
7540
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도