NART17VR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Steel Non-seperable Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/non_separable_rf/full_complement_shield_type_asmtab.prj},{NB=NART17VR},{IDNR=},{RID=G_70},{ORDER=NART17VR},{STDR=17},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 891)},{TRUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=NART 17VR},{MASS=155.0},{SD=17},{D=40},{B=21},{C=20},{SA=32.5},{FW=22.40},{DAR=3.5},{L=15.8},{ZEFF=23},{PKVAL1=23},{PKVAL2=23},{I=1},{RE=A},{BLRE=2},{RS=0.5},{T=32.9},{SD1IR=17.3},{C1IR=2.80},{OH=2.5},{NH=1},{CR=32000},{COR=46300},{FMAX=33100},{SC=1},{PPATH=full_complement_shield_type_asmtpl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORDER
Order Number
NART17VR
NART17VR
STDR
Shaft Diameter
17
17
mm
MASS
Mass
155.0
155.0
g
SD
Inside Diameter
17
17
mm
D
Outer Diameter
40
40
mm
B
Width of innerring
21
21
mm
C
Width
20
20
mm
SA
Diameter
32.5
32.5
mm
CR
Basic dynamic load rating
32000
32000
N
COR
Basic static load rating
46300
46300
N
FMAX
Max.Allowable load
33100
33100
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도