NAST20ZZUUR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Separable Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/separable_roller_followers/with_inner_ring_seald_type_asmtab.prj},{NB=NAST20ZZUUR},{IDNR=},{RID=G_130},{STDRT=20},{ORDER=NAST20ZZUUR},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 888)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=NAST 20ZZUUR},{MASS=195.0},{BLTYP=1},{SD=20},{D=47},{B=20},{C=19.8},{SA=38.0},{SE=3.0},{SF=1.0},{FW=25},{DAR=3.5},{L=12.8},{ZEFF=15},{PKVAL1=15},{PKVAL2=15},{VERS=3},{I=1},{RE=F},{BLRE=3},{RS=0.5},{DKT=26.4},{SDKT=30.6},{CKT=16},{T=39.4},{CSL=1.6},{OH=2.5},{NH=1},{CR=19400},{COR=24500},{SC=1},{PPATH=with_inner_ring_seald_type_asmtpl.prj},{CSL1=0.985},{CSL2=0.64}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
STDRT
Shaft diameter
20
20
mm
ORDER
Order Number
NAST20ZZUUR
NAST20ZZUUR
MASS
Mass
195.0
195.0
g
SD
Inside diameter
20
20
mm
D
Outer diameter
47
47
mm
B
Width
20
20
mm
C
Width
19.8
19.8
mm
SA
Diameter
38.0
38.0
mm
SE
Chamfer
3.0
3.0
mm
SF
Chamfer
1.0
1.0
mm
CR
Basic dynamic load diameter
19400
19400
mm
COR
Basic static load rating
24500
24500
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도