NAST20ZZR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Separable Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/separable_roller_followers/with_inner_ring_shield_type_asmtab.prj},{NB=NAST20ZZR},{IDNR=},{RID=G_130},{ORDER=NAST20ZZR},{STDRT=20},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 887)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=NAST 20ZZR},{MASS=195.0},{BLTYP=1},{SD=20},{D=47},{B=20},{C=19.8},{SA=38.0},{SE=3.0},{SF=1.0},{FW=25},{DAR=3.5},{L=12.8},{ZEFF=15},{PKVAL1=15},{PKVAL2=15},{I=1},{VERS=3},{RE=F},{BLRE=3},{RS=0.5},{DKT=26.4},{SDKT=30.6},{CKT=16},{T=38.5},{OH=2.5},{NH=1},{CR=19400},{COR=24500},{SC=1},{PPATH=with_inner_ring_shield_type_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORDER
Order Number
NAST20ZZR
NAST20ZZR
STDRT
Shaft Diameter
20
20
mm
MASS
Mass
195.0
195.0
g
SD
Inside Diameter
20
20
mm
D
Outer Diameter
47
47
mm
B
Width
20
20
mm
C
Width
19.8
19.8
mm
SA
Diameter
38.0
38.0
mm
SE
Chamfer
3.0
3.0
mm
SF
Chamfer
1.0
1.0
mm
CR
Basic dynamic load rating
19400
19400
N
COR
Basic static load rating
24500
24500
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도