피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
MHS15C1R74S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHS
MHS 15
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhs/mhs15/mhs15_i_asmtab.prj},{NB=MHS15C1R74S1(32.7,0,0_7)},{MN=MHS15},{NS=1},{REF=},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{L=74},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=7.0},{P1=32.70},{P2=0.00},{P3=0.00},{H=24.0},{H1=4.5},{NSL=9.5},{W2=34},{W3=26},{W4=4.0},{L1=65.4},{L2=26},{L3=44.2},{L4=69},{M1=4.0},{DPTH=8.000},{H3=4.5},{W=15},{H4=15.0},{D3=4.5},{D4=8.0},{HM=6.0},{LS=1380.000},{LEND=1440.00},{LMAX=1500.000},{NMAX=8.000},{F=60},{ENOM=30.000},{EMIN=7.000},{EMINJ=13.000},{EMAXJ=55.000},{H4D=1.000},{H1D=1.000},{E=7.90},{V=2.70},{VS=0.80},{VR=1.10},{PX=2.00},{J=10.00},{Z=1.60},{MT=1.70},{ZMT=1.70},{L4V=77.00},{L1Z=72.80},{L4Z=75.00},{MD=4.50},{PPATH=mhs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NS
Number of Slide Unit
1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
3.000
REF
Opposite reference surfaces arrangement
No
Yes
No
Yes
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JS
No
J
JR
JS
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
No
V
SCR
Scrapers
No
Z
No
Z
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
7.0
7.0
mm
P1
Position of Slide Unit at Center
mm
값 입력 P1
Position of Slide Unit at Center
mm
cm
inch
ft
확인
P2
Position of 2nd Slide Unit at Center
0.00
0.00
mm
P3
Position of 3rd Slide Unit at Center
0.00
0.00
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도