LWLG12C1R45BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way L
LWL
LWLG 12...B
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_way_l_series/lwl/lwlg12_b/lwlg12b_i_asmtab.prj},{NB=LWLG12C1R45BS1(22,0,0_10)I},{MN=LWLG12},{MNX=LWLG12...B},{NS=1},{REF=},{ES=},{CP=},{US=},{L=45},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=10.0},{P1=22.00},{P2=0.00},{P3=0.00},{H=13},{H1=3.0},{NSL=7.5},{W2=27},{W3=20},{W4=3.5},{L1=44.0},{L2=20},{L3=32.0},{L4=44.0},{MXDPTH=M3x4},{M1=3.00},{DPTH=3.50},{H3=2.7},{W=12},{H4=8.0},{D3=3.5},{D4=6.5},{HM=4.5},{LEND=975.000},{A=2.500},{C=2.000},{LS=950.000},{LMAX=1000.000},{NMAX=2.000},{F=25},{ENOM=12.500},{EMIN=5.000},{EMINJ=9.000},{EMAXJ=21.500},{H4D=1.000},{H1D=1.000},{Q=3.70},{QS=0.30},{LMINX1=44.00},{LMINQ1=58.00},{LMINX2=88.00},{LMINQ2=115.00},{LMINX3=132.00},{LMINQ3=172.00},{USX=2.00},{PPATH=lwl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NS
Number of Slide Unit
1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
3.000
REF
Opposite reference surfaces arrangement
No
Yes
No
Yes
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
CP
Capillary plate
No
Yes
No
Yes
US
Under seals
No
Yes
No
Yes
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
Yes
No
Yes
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
10.0
10.0
mm
P1
Position of Slide Unit at Center
mm
값 입력 P1
Position of Slide Unit at Center
mm
cm
inch
ft
확인
P2
Position of 2nd Slide Unit at Center
0.00
0.00
mm
P3
Position of 3rd Slide Unit at Center
0.00
0.00
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도