241010-0101-12VDC
IMI Norgren
Valves
Solenoid Valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/solenoid_valves/kip_series_2_asmtab.prj},{NB=241010-0101-12VDC_S2},{P=Standard},{PC=4},{H=1},{BM=0},{F=2WNC},{F1=1},{MOPD=1000},{SO=01},{CO=0},{COC=1},{V=12VDC},{INFOWWW=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
241010-0101-12VDC
241010-0101-12VDC
P
Prefix
Standard
Standard
PC
Port Configuration
1/8" NPTF
Manifold Mount
1/8" NPTF
Manifold Mount
H
Housing
Grommet
1/2" NPT Conduit
Yoke
Grommet w/ bracket
Slotted
Grommet
1/2" NPT Conduit
Yoke
Grommet w/ bracket
Slotted
BM
Body Material
Stainless Steel
Brass
Stainless Steel
Brass
F
Function
2WNC
2WNC
FPIC
Function
2WNC
2WNC
MOPD
1000
1000
psi
OB
Orifice Body
1/32
1/32
인치
CVB
Cv Value Body
0.035
0.035
OS
Orifice Endstop
-
-
인치
CVS
Cv Value Endstop
-
-
SO
Seal Options
Buna
Fluorocarbon
Polyurethane (2WNC Only)
Ethylene Propylene (EPR)
Low temp Buna (NBR)
Low temp fluorocarbon (FKM)
Buna
Fluorocarbon
Polyurethane (2WNC Only)
Ethylene Propylene (EPR)
Low temp Buna (NBR)
Low temp fluorocarbon (FKM)
CO
Coil Options
Dry taped with 24" Flying Leads
Dry taped with 24" Flying Leads
COC
Coil Class Options
Class B
Class H
Class B
Class H
V
Voltage
12 VDC
24 VDC
24 - 60 VAC
120 - 60 VAC
240 - 60 VAC
12 VDC
24 VDC
24 - 60 VAC
120 - 60 VAC
240 - 60 VAC
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기