IB120129
Ipf Electronic
induktive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/induktive20sensoren/schweissfest.prj},{NB=IB120129},{IDNR=IB120129},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A1MM=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A2MM=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=MIN},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, M12x1 70lang, bündig, Sn: 2, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder, IP67, Messing teflonbeschichtet, schweißfest}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
IB120129
IB120129
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Induktiv, M12x1 70lang, bündig, Sn: 2, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder, IP67, Messing teflonbeschichtet, schweißfest
Sensor Induktiv, M12x1 70lang, bündig, Sn: 2, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder, IP67, Messing teflonbeschichtet, schweißfest
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktive Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen sämtliche leitfähige Metalle, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei vom Objektmaterial und dessen Abmessungen abhängig. Die vibrationsunempfindlichen Sensoren können seitlich oder frontal angefahren werden. Induktive Näherungsschalter werden zur Anwesenheitsabfrage (z.B. Warengutträger), Positionierung (z.B. Ofenklappen), Zählung (z.B. Muttern / Schrauben), Drehzahlabfrage (z.B. an Zahnrädern), an Fördersystemen (z.B. Schlauchzuführungen) oder Abstandsmessungen (z.B. Einpresskontrolle) von metallischen Objekten eingesetzt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IB120129
IB120129
DELTIME
Planlieferzeit
2
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Steckverbinder M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Ausrichtung der Kabeleinführung
axial
axial
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder, Gewinde
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
teflonbeschichtet
teflonbeschichtet
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
axial
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Schaltverhalten des Ausgangs
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
IP67
ARDTEEL_STOERFESTIGKEITGEGENMAGNETISCHEFELDER
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
störfest gegen magnetisches Wechselfeld
störfest gegen magnetisches Wechselfeld
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
PBT
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Messing
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
Anzugsdrehmoment
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M12
M12
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
200mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Korrekturfaktor (Alu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Korrekturfaktor (Cu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Korrekturfaktor (Ms)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A1MM
Korrekturfaktor (V2A: 1mm)
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A2MM
Korrekturfaktor (V2A: 2mm)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Korrekturfaktor (St37)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Korrekturfaktor (VA)
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ARDTEME_LAENGE
Länge
70mm
70mm
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
15Hz
15Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
2
2
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 70
-25 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도