OC299825
Ipf Electronic
kamerasysteme
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kamerasysteme/highspeed.prj},{NB=OC299825},{IDNR=OC299825},{ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINGAENGE=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=10},{ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES=6},{ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR=50},{HIDE=0},{DESCSHORT=Highspeedkamera Basis, color, 29x29x48mm, 750fps, CMOS(1/4\"), 640x480, Brennweite variabel, 1x Optokoppler programmierbar/konfigurierbar, USB-3.0-Micro-B 10polig, Aluminium pulverbeschichtet, C-Mount},{DESCLONG=USB3 color V5 Basis},{MANUID=OC299825},{DELTIME=14},{ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE=Male (Stecker)},{ARDTEOP_AUFLOESUNGBILDAUFNEHMER=640x480},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Hauptsystem}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
OC299825
OC299825
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Highspeedkamera Basis, color, 29x29x48mm, 750fps, CMOS(1/4"), 640x480, Brennweite variabel, 1x Optokoppler programmierbar/konfigurierbar, USB-3.0-Micro-B 10polig, Aluminium pulverbeschichtet, C-Mount
Highspeedkamera Basis, color, 29x29x48mm, 750fps, CMOS(1/4"), 640x480, Brennweite variabel, 1x Optokoppler programmierbar/konfigurierbar, USB-3.0-Micro-B 10polig, Aluminium pulverbeschichtet, C-Mount
DESCLONG
Langbeschreibung
USB3 color V5 Basis
USB3 color V5 Basis
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OC299825
OC299825
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Art des Steckkontaktes, Kommunikationsschnittstelle
Male (Stecker)
ARDTEOP_AUFLOESUNGBILDAUFNEHMER
Auflösung Bildaufnehmer
640x480
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Hauptsystem
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Ausführung der Steckverbindung, Kommunikationsschnittstelle
USB-3.0-Micro-B, Powered
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Optokoppler
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
pulverbeschichtet
ARDTEOP_BILDAUFNEHMER
Bildaufnehmer
CMOS(1/4")
ARDTEEL_EIGENSCHAFTDESBILDSYSTEMS
Eigenschaft des Bildsystems
Farbe
Farbe
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Applikationssoftware
ARDTE00_SOFTWAREVERSION
Softwareversion
V5.0
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE
Anzahl der digitalen Ausgänge
1
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINGAENGE
Anzahl der digitalen Eingänge
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
1
ARDTEME_BREITE
Breite
29mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
29mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
29mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
300mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
3VA
ARDTEME_LAENGE
Länge
48,2mm
ARDTEEL_MESSZEITHOHEGESCHWINDIGKEIT
Messzeit hohe Geschwindigkeit
720fps
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
10
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Polzahl des Schnittstellenanschlusses
6
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
4,45 - 5,5
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
20 - 80
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
50
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도