PT98F001
Ipf Electronic
laser-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laser-sensoren/taster20mit20hintergrundausblendung.prj},{NB=PT98F001},{IDNR=PT98F001},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=MIN},{DESCSHORT=Sensor Laser, Taster, 42x18x11mm, Sn: 20-550, 10-30V DC, -40-55°C, PNP/NPN antivalent, M8-Stecker 4polig, IP67 / IP69k, Kunststoff ASA+PMMA, 3kHz, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, manuelle Einstellung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
PT98F001
PT98F001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Laser, Taster, 42x18x11mm, Sn: 20-550, 10-30V DC, -40-55°C, PNP/NPN antivalent, M8-Stecker 4polig, IP67 / IP69k, Kunststoff ASA+PMMA, 3kHz, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, manuelle Einstellung
Sensor Laser, Taster, 42x18x11mm, Sn: 20-550, 10-30V DC, -40-55°C, PNP/NPN antivalent, M8-Stecker 4polig, IP67 / IP69k, Kunststoff ASA+PMMA, 3kHz, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, manuelle Einstellung
DESCLONG
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PT98F001
PT98F001
DELTIME
Planlieferzeit
7
7
ARDTEEL_ABTASTPRINZIP
Abtastprinzip
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
antivalent
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
ARDTE00_BETRIEBSART
Betriebsart
Hintergrundausblendung
Hintergrundausblendung
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
PNP/NPN
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
Funktionsprinzip
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
Quader
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link-Version
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
manuelle Einstellung
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
Ja
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
Klasse 2
Klasse 2
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Laserdiode, Rotlicht
Laserdiode, Rotlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
Punkt
ARDTEEL_MESSVERFAHRENFUEROPTISCHEABSTANDSMESSUNG
Messverfahren für optische Abstandsmessung
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67 / IP69k
IP67 / IP69k
ARDTEOP_TRIANGULATION
Triangulation
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
hell-/dunkelschaltend
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
Ja
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Klein
Klein
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
PC-ABS
PC-ABS
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
Absolute Linearitätsabweichung
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
300ms
300ms
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
0,16ms
0,16ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
1
1
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
Anzugsdrehmoment
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
11,4mm
11,4mm
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
11,4mm
11,4mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
41,9mm
41,9mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Laserleistung
4,5mW
4,5mW
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
4
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
0,16ms
0,16ms
ARDTEOP_LICHTFLECKBREITEFOKUS
Lichtfleckbreite im Fokuspunkt
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
20mA
20mA
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
3.000Hz
3.000Hz
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEFOKUS
Lichtflecklänge im Fokuspunkt
ARDTEME_LAENGE
Länge
18,3mm
18,3mm
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Relative Linearitätsabweichung
ARDTEOP_LICHTFLECKBREITEMESSBEREICHSANFANG
Lichtfleckbreite am Messbereichsanfang
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
ARDTEOP_FOKUSABSTAND
Fokusabstand
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEMESSBEREICHSANFANG
Lichtflecklänge am Messbereichsanfang
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
10%
10%
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERMESSBEREICHSANFANG
Lichtfleckdurchmesser am Messbereichsanfang
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEMESSBEREICHSENDE
Lichtflecklänge am Messbereichsanfang
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2V
2V
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
0,5mm
0,5mm
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERMESSBEREICHSENDE
Lichtfleckdurchmesser am Messbereichsende
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
650nm
650nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
20 - 550
20 - 550
ARDTEEL_TOTZONE
Totzone
ARDTEOP_FOKUS
Fokus
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-40 - 70
-40 - 70
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
Linearitätsabweichung
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-40 - 55
-40 - 55
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도