PP98C893
Ipf Electronic
laserpointer
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/laserpointer/linie.prj},{NB=PP98C893},{IDNR=PP98C893},{DESCSHORT=Laserpointer, M18x1 108lang, Linie, 90°, Laserdiode, Rotlicht, 635nm, 5-30V DC, M12-Steckverbinder, IP67, Messing verchromt, Fokus 100-50000mm},{DESCLONG=},{MANUID=PP98C893},{DELTIME=2},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Steckverbinder M12},{ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE=verchromt},{ARDTEOP_LASERKLASSE=Klasse 1M},{ARDTEOP_LICHTART=Laserdiode, Rotlicht},{ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM=Linie},{ARDTEME_SCHUTZARTIP=IP67},{ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM=±3 % Leistungsstabilität über den gesamten Temperaturbereich},{ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER=Ja},{ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES=Messing},{ARDTEME_WERKSTOFFDESOPTIKKOPFES=Aluminium}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
PP98C893
PP98C893
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Laserpointer, M18x1 108lang, Linie, 90°, Laserdiode, Rotlicht, 635nm, 5-30V DC, M12-Steckverbinder, IP67, Messing verchromt, Fokus 100-50000mm
Laserpointer, M18x1 108lang, Linie, 90°, Laserdiode, Rotlicht, 635nm, 5-30V DC, M12-Steckverbinder, IP67, Messing verchromt, Fokus 100-50000mm
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PP98C893
PP98C893
DELTIME
Planlieferzeit
2
2
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
verchromt
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
Klasse 1M
Klasse 1M
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Laserdiode, Rotlicht
Laserdiode, Rotlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Linie
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM
Temperaturdrift
±3 % Leistungsstabilität über den gesamten Temperaturbereich
±3 % Leistungsstabilität über den gesamten Temperaturbereich
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Messing
ARDTEME_WERKSTOFFDESOPTIKKOPFES
Werkstoff des Optik-Kopfes
Aluminium
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M18
M18
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
20mm
20mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
32mm
32mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Laserleistung
ARDTEME_LAENGE
Länge
108mm
108mm
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Strombelastbarkeit
ARDTETE_TEMPERATURDRIFTDERWELLENLAENGE
Temperaturdrift der Wellenlänge
0,25nm/K
0,25nm/K
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
635nm
635nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
90°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
5 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-10 - 80
-10 - 80
ARDTEOP_FOKUS
Fokus
100 - 50.000
100 - 50.000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 50
-10 - 50
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도