NG320301
Ipf Electronic
stromversorgungen
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/stromversorgungen/schaltnetzteile20230v20ac.prj},{NB=NG320301},{IDNR=NG320301},{ARDTEEL_ANZAHLDERRELAISAUSGAENGE=MIN},{HIDE=0},{DESCSHORT=Gleichstromversorgung, 1-phasig, 125x102x32mm, 24-28V, 3,2A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, Schraubanschluss, IP20, Aluminium, Stabilisiert, Ausgangsspannung getaktet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
NG320301
NG320301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 1-phasig, 125x102x32mm, 24-28V, 3,2A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, Schraubanschluss, IP20, Aluminium, Stabilisiert, Ausgangsspannung getaktet
Gleichstromversorgung, 1-phasig, 125x102x32mm, 24-28V, 3,2A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, Schraubanschluss, IP20, Aluminium, Stabilisiert, Ausgangsspannung getaktet
DESCLONG
Langbeschreibung
Getaktete Netzteile dienen dazu, elektrische Anlagen oder Anlagenteile mit einer stabilisierten Gleichspannung zu versorgen. Aufgrund der geringeren Kupferverluste besitzen getaktete Netzteile im kleineren Leistungsbereich einen deutlich höheren Wirkungsgrad als Netztransformatoren. Außerdem können sie kompakter und leichter aufgebaut werden als konventionelle, linear geregelte Netzteile, die einen schweren Trafo mit Eisenkern enthalten und zusätzliche Verluste im Linearregler verursachen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
NG320301
NG320301
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Potentiometer
Potentiometer
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Hutschiene
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Aluminium
ARDTEEL_ANZAHLDERRELAISAUSGAENGE
Anzahl der Relaisausgänge
ARDTEEL_UEBERLASTSCHUTZ
Überlastschutz
105 … 125% der Leistungsaufnahme
105 … 125% der Leistungsaufnahme
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
Schaltpunkt
ARDTEEL_ARTDERSPANNUNGSSTABILISIERUNG
Art der Spannungsstabilisierung
Getaktet
Getaktet
ARDTEME_BREITE
Breite
32mm
32mm
ARDTEME_GEWICHT
Gewicht
500g
500g
ARDTEME_HOEHE
Höhe
125,2mm
125,2mm
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
76W
76W
ARDTEME_LAENGE
Länge
102mm
102mm
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Max. Eingangsstrom
0,9A
0,9A
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Strombelastbarkeit
3,2A
3,2A
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Ausgangsspannung
24 - 28
24 - 28
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Betriebsfrequenz
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
90 - 264
90 - 264
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Betriebsspannung (AC 60Hz)
90 - 264
90 - 264
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
127 - 370
127 - 370
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-40 - 85
-40 - 85
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
20 - 95
20 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 70
-20 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도