UT210070
Ipf Electronic
ultraschall-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/ultraschall-sensoren/abstandsmessend.prj},{NB=UT210070},{IDNR=UT210070},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEEL_TEMPERATURKOMPENSATION=MIN},{DESCSHORT=Sensor Ultraschall, Taster, 42x15x20mm, Sn: 20-200, 15-30V DC, 4-20mA, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff, Teach-In, Schallkeule seitlich}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
UT210070
UT210070
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Ultraschall, Taster, 42x15x20mm, Sn: 20-200, 15-30V DC, 4-20mA, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff, Teach-In, Schallkeule seitlich
Sensor Ultraschall, Taster, 42x15x20mm, Sn: 20-200, 15-30V DC, 4-20mA, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff, Teach-In, Schallkeule seitlich
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallsensoren sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Ein wesentlicher Vorteil dieser Geräte besteht darin, dass Material und Oberflächenbeschaffenheit der zu erfassenden Objekte nahezu beliebig sein können. Es werden feste, flüssige, körnige und pulverförmige Materialien erkannt. Dabei haben Form und Farbe der Objekte keinen Einfluss auf das Abfrageergebnis. Auch die Fähigkeit, durchsichtige Materialien wie Folien oder Flüssigkeiten zu erfassen, ist von besonderer Bedeutung. Ultraschallsensoren werden bei der Abstandsmessung (z.B. Durchmessererfassungen, Schlaufenregelung), der Niveau bzw. Füllhöhenkontrolle (z.B. Siloabfrage), bei Positionierungs- und Anwesenheitsabfragen (z.B. Glasscheibenpositionierung, Folienrisskontrolle, Glasflaschenabfrage) eingesetzt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
UT210070
UT210070
DELTIME
Planlieferzeit
14
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
4 - 20mA
4 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
Quader
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Teach-In
Teach-In
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEEL_SCHALLAUSTRITT
Schallaustritt
seitlich
seitlich
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTEEL_EINGANGSFUNKTION
Eingangsfunktion
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Kunststoff
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
30ms
30ms
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Arbeitsfrequenz
380kHz
380kHz
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
0,3mm
0,3mm
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ARDTE00_BLINDZONE
Blindzone
ARDTEME_BREITE
Breite
20mm
20mm
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
20mm
20mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ARDTEME_HOEHE
Höhe
42mm
42mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
10%
10%
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSPANNUNGSAUSGANG
Lastwiderstand (Spannungsausgang)
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSTROMAUSGANG
Lastwiderstand (Stromausgang)
1,1kOhm
1,1kOhm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
35mA
35mA
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
0,1%
0,1%
ARDTEME_LAENGE
Länge
15mm
15mm
ARDTEME_MONTAGEABSTAND
Montageabstand
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
4
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
6°
6°
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Relative Linearitätsabweichung
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ARDTEEL_TEMPERATURKOMPENSATION
Temperaturkompensation
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
Temperaturdrift über den Gesamten Messbereich
2%
2%
ARDTEEL_TRAEGERFREQUENZ
Trägerfrequenz
380kHz
380kHz
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
15 - 30
15 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-10 - 60
-10 - 60
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
20 - 200
20 - 200
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도