FM 100-P-4/35 NR
IPR
Adjustment-Systems
Compliance Wrist
fm100
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/fuegemechanismen/fm100/fm100p.prj},{NB=FM 100-P-4/35 NR},{ARTNR=15100049},{TYP=FM},{MODEL=100},{FORM=P},{ANZE=4},{SHORE=35},{ETYP=NR},{MAXY=+/- 2},{MAW=+/- 1},{GE=2.5 - 3.5},{M=0.656},{LX=150},{UT=0.00},{FZ=550},{FV=360.00},{ZB=30},{ZV=2.54},{LV=0.0350},{OZ=0.10},{SZ=0.20},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part-No.
15100049
15100049
TYP
Type
FM
MODEL
Model
100
FORM
Type
P
ANZE
No. of Elastomeric Share Pads
4
SHORE
Shore Hardness
35
35
ETYP
Type of Elastomeric Share Pad
NR
NR
MAXY
Max. Misalignment Capability
+/- 2
mm
MAW
Max. Rotation Angle
+/- 1
°
GE
Recommended max. Payload
2.5 - 3.5
kg
M
Weight
0.656
kg
LX
LX-Value (Total Length Gripper + Part)
150
mm
UT
Transferable Torsional Moment
0.00
Nm
FZ
Max. Tensile/Compressive
550
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
360.00
N
ZB
Cylinder Bore
30
mm
ZV
Displacement
2.54
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.0350
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.10
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.20
s
CTN
Customs Tariff Number
84799070
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도