ULD-300
IPR
Load-Limitter
ULD-Series
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/kollisionsschutzsysteme/uld/uld300.prj},{NB=ULD-300},{ARTNR=15130009},{TYP=ULD},{MODEL=300},{AZ=23.00},{AH=5},{AT=+/- 20},{FA=1834 - 11389},{MA=119 - 714},{M=19.147},{VK=10.86},{WHG=+/- 0.1},{DD=95.00},{GE=120},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part-No.
15130009
TYP
TYPE
ULD
MODEL
Model
300
AZ
Z-Axis Deflection
23.00
mm
AH
Angle of Deflection
5
°
AT
Torsional Deflection
+/- 20
°
FA
Breakaway Force at 1-6 bar (static load)
1834 - 11389
N
MA
Breakaway Moment at 1-6 bar (static load)
119 - 714
Nm
M
Weight
19.147
kg
VK
Displacement
10.86
l
WHG
Repeatability
+/- 0.1
mm
DD
Diameter Manifold
95.00
mm
GE
Recommended max. Payload
120
kg
CTN
Customs Tariff Number
84799070
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도