AP EC8MIL/EC24MIL/EC24PG auf TK-SQ RS/TS
IPR
Tool Changers
Accessories for tool changers
Accessories for electrical connectors
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/werkzeugwechsler/zubehor/zubehor_steckerleisten2/anbauplatte.prj},{NB=AP EC8MIL/EC24MIL/EC24PG auf TK-SQ RS/TS},{TYP=AP EC8MIL/EC24MIL/EC24PG auf TK-SQ RS/TS},{ARTNR=134707098},{CTN=84799070},{M=0.131},{VER=1},{MAT=Aluminium},{AG=1},{AL1=106},{AB1=40},{AH1=12},{PF=(15030141)EC24MIL-IP65.R, (15030142)EC24MIL-IP65.T, (15030386)EC24PG-IP65.R mit 5 m Kabel, (15030167)EC24PG-IP65.T mit 2x2 m Kabel, (15030195)EC8MIL.R, (15030194)EC8MIL.T},{BAW=153200129},{H=für Montageflächen X und Y}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
Mounting plate EC8MIL/EC24MIL/EC24PG on TK-SQ RS/TS
Mounting plate EC8MIL/EC24MIL/EC24PG on TK-SQ RS/TS
ARTNR
Part-No.
134707098
134707098
CTN
Customs Tariff Number
84799070
M
Weight
0.131
0.131
kg
MAT
Material
Aluminum
AG
Gravur Anbaumodul
1
1
AL1
Add-on module length 1
106
mm
AB1
Add-on module width 1
40
40
mm
AH1
Add-on modules height 1
12
mm
PF
suitable for
(15030141)EC24MIL-IP65.R, (15030142)EC24MIL-IP65.T, (15030386)EC24PG-IP65.R mit 5 m Kabel, (15030167)EC24PG-IP65.T mit 2x2 m Kabel, (15030195)EC8MIL.R, (15030194)EC8MIL.T
(15030141)EC24MIL-IP65.R, (15030142)EC24MIL-IP65.T, (15030386)EC24PG-IP65.R mit 5 m Kabel, (15030167)EC24PG-IP65.T mit 2x2 m Kabel, (15030195)EC8MIL.R, (15030194)EC8MIL.T
BAW
Fastening set for mounting plate on tool changer
153200129
H
Note
for mounting points X and Y
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도