NNU4934K
Jtekt North America
Cylindrical roller bearings
Double-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/cylindrical_roller_bearings/double_row_crb/double_row_crb_nnuk_asmtab.prj},{NB=NNU4934K},{DESIGNATION=NNU4934K},{SERIES=CC},{T=50},{VERS=2.000},{SD=170},{D=230},{B=60},{ROLD=2},{CR=451},{CO=763},{CU=86.4},{NG=2300},{NO=2800},{SR=3.0},{DW=14},{PCD=202.0},{L=20},{ID=193.00},{OD=211.00},{IPOP=9.00},{ST=8-D},{NUM=35},{PPATH=double_row_crb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing Designation
NNU4934K
NNU4934K
SERIES
Series
CC
SD
SD - Shaft Dia.
170
170
mm
D
D - Outside Diameter
230
230
mm
B
B - Bearing Width
60
60
mm
R
r - Radius
2.000
2.000
mm
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
451
451
kN
CO
C0 - Basic Static Load Rating
763
763
kN
CU
Cu - Fatigue Load Limit
86.4
86.4
kN
NG
Limiting Speed (Grease)
2300
2300
rpm
NO
Limiting Speed (Oil)
2800
2800
rpm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도