NF318
Jtekt North America
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_nf_asmtab.prj},{NB=NF318},{DESIGNATION=NF318},{SD=90},{D=190},{BOLD=43},{ROLD=3},{BEARING=NF318},{CR=300},{CO=265},{CU=38.7},{NG=3100},{NO=4200},{TYPE=50.000},{VERS=5.000},{SR=4.000},{SR1=4.000},{SD1=MIN},{B1=MIN},{DW=25.000},{L=25.000},{PCD=140.000},{ID=125.000},{OD=155.500},{SHAPE=7-D},{N=13.000},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing Designation
NF318
NF318
SD
SD - Shaft Dia.
90
90
mm
D
D - Outside Diameter
190
190
mm
B
B - Bearing Width
43.0
43.0
mm
R
r - Radius
3.0
3.0
mm
R1
r - Radius
3.0
3.0
mm
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
300
300
kN
CO
C0 - Basic Static Load Rating
265
265
kN
CU
Cu - Fatigue Load Limit
38.7
38.7
kN
NG
Limiting Speed (Grease)
3100
3100
rpm
NO
Limiting Speed (Oil)
4200
4200
rpm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도