626-2RU
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb/2ru_asmtab.prj},{NB=626-2RU},{DESIGNATION=6262RU},{DESIGNATION2=626-2RU},{SRS=BS},{TP=40},{SD=6},{D=19},{BOLD=6},{ROLD=0},{VERS=2.000},{VERS1=3.000},{CR=2.90},{CO=0.89},{CU=0.040},{NG=35000},{NO=0},{SR=0.50},{DF1=0.0},{BF1=0.0},{BD=3.50},{PCD=12.90},{ID=10.60},{OD=15.50},{GID=10.60},{GOD=16.60},{X1=0.35},{X2=0.15},{ST=2-D},{NOB=7},{PPATH=open_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing Designation
6262RU
6262RU
SD
SD - Shaft Dia.
6
6
mm
D
D - Outside Diameter
19
19
mm
B
B - Bearing Width
6
6
mm
R
r - Radius
0.300
0.300
mm
CR
Basic Dynamic Load Rating
2.90
2.90
kN
CO
C0 - Basic Static Load Rating
0.89
0.89
kN
CU
Cu - Fatigue Load Limit
0.040
0.040
kN
NG
Limiting Speed (Grease)
35000
35000
rpm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도