FCB-10
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Drawn Cup Roller Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/drawn_cup_roller_clutches/fcb_asmtab.prj},{NB=FCB-10},{DESIGNATION=FCB-10},{SHAFTMM=10},{FWMM=10},{DMM=16},{CMM=20},{ZMM=25},{RGMM=15.980},{CLPMM=9.998},{COBGPMM=10.005},{BNGPMM=10.033},{SMAXMM=10.000},{SMINMM=9.994},{HMAXMM=15.991},{HMINMM=15.980},{RD=2.250},{RL=8.6},{ZZ=9},{FLANGE=0.675},{RS=1.575},{INR=0.300},{OUTR=1.050},{RR=0.300},{SC=0.127},{RC=0.064},{RW=10.150},{ORRDC=14.500},{ZZ1=12},{SERD=1.875},{SERL=3.000},{SERS=1.313},{SERR=0.300},{SESC=0.127},{SERC=0.064},{SERW=4.123},{ORRDBS=13.750},{ZZ2=11},{CERD=2.325},{CERL=3.000},{CERS=1.628},{CERR=0.300},{CESC=0.127},{CERC=0.064},{CERW=4.123},{ORRDBC=14.650},{TRN=5.82},{TRLBF=51.5},{CRKN=4.84},{CRLBF=1090},{COKN=3.80},{COLBF=854},{CU=0.630},{OL=19000},{WKG=0.013},{WLBS=0.029}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Clutch Designation
FCB-10
FCB-10
SHAFT
Shaft Diameter
10 / 0.3937
10 / 0.3937
mm/INCH
FW
Fw - Inside Diameter
10 / 0.3937
10 / 0.3937
mm/INCH
D
D - Outer Diameter
16 / 0.6299
16 / 0.6299
mm/INCH
C
C - Width
20 / 0.787
20 / 0.787
mm/INCH
TR
Tr - Torque Rating
5.82 / 51.5
5.82 / 51.5
N/lbf
Z
Z – Min. O.D. of Steel Housing for Rated Torque
25 / 0.984
25 / 0.984
CR
C - Dynamic Load Rating
4.84 / 1090
4.84 / 1090
kN/lbf
CO
C0 - Static Load Rating
3.80 / 854
3.80 / 854
kN/lbf
CU
Cu - Fatigue Load Limit
0.630
0.630
kN
OL
Overrun Limiting Speed Rating for Rotating Shaft
19000
19000
r/min
RG
RG - Ring Gage
15.980 / 0.6291
15.980 / 0.6291
mm/INCH
CLP
Clp - Clutch Locking Plug
9.998 / 0.3936
9.998 / 0.3936
mm/INCH
COBGP
COBGP - Clutch Overrun And Bearing Go Plug
10.005 / 0.3939
10.005 / 0.3939
mm/INCH
BNGP
BNGP - Bearing No Go Plug
10.033 / 0.3950
10.033 / 0.3950
mm/INCH
SMAX
S - Max. for Shaft Raceway Diameter
10.000 / 0.3937
10.000 / 0.3937
mm/INCH
SMIN
S - Min. for Shaft Raceway Diameter
9.994 / 0.3935
9.994 / 0.3935
mm/INCH
HMAX
H - Max. for Housing Bore
15.991 / 0.6296
15.991 / 0.6296
mm/INCH
HMIN
H - Min. for Housing Bore
15.980 / 0.6291
15.980 / 0.6291
mm/INCH
WEIGHT
Approx. Wt.
0.013 / 0.029
0.013 / 0.029
kg/lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도