1223-22
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1223_22_asmtab.prj},{NB=1223-22(200)},{CNSORDERNO=1223-22},{L=90},{B=90},{T=70},{GET=60},{CNSMASSEXACT=119.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.878},{BZ=Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 90 x 90 x 70 mm, mit Mineralfaserplatte},{EO=40 x 40 mm},{DS=>= 140 mm},{WS=>= 110 mm},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=4013456490017},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1223_22.png},{PPATH=assemblies/1223_22_asmtpl.prj},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Article number
1223-22
LOD
LOD Level
300
200
300
200
BZ
Designation
Conc. const. univ. install. housing, 90 x 90 x 70 mm, with mineral fibreboard
L
Length
90
mm
B
Width
90
mm
T
Depth
70
mm
EO
Installation opening
40 x 40 mm
GET
Device installation depth
60
mm
DS
Ceiling thickness
>= 140 mm
WS
Wall thickness
>= 110 mm
CNSEAN
EAN code
4013456490017
CNSMASSEXACT
Individual net weight
119.500
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.878
L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 80 mm x 80 mm, depth at least 50 mm Opening dimension ____________ mm (max. 40 x 40 mm) Installation depth ________ mm (max. 60 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1223-22
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도