1247-01
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1247_01_asmtab.prj},{NB=1247-01(2)},{CNSORDERNO=1247-01},{BZ=Betonbau Plattendecken-Dose, für nachträglichen Einbau, mit Metallmutter M5, Tiefe 100 mm},{LOD=2},{T=100},{EK=65},{AT=2},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=44.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456330702},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1247_01_asmtab.png},{ETIM40=EC002601},{PPATH=assemblies/1247_01_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Plattendecken-Dose für nachträglichen Einbau zum nachträglichen Einbau auf der Baustelle mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 95 mm + Putzstärke) Tiefe 100 mm erforderliche Kernbohrung 65 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1247-01
BZ
Designation
Conc. constr. slab ceiling box, for retrofitting, with metal nut M5, depth 100 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
T
Depth
100
mm
EK
required drilling hole
65
mm
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
44.3
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702
l
CNSEAN
EAN code
4013456330702
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Slab ceiling box for subsequent installation on the building site with metal M5 nut for light hook (hook length min. 95 mm + plaster thickness) Depth 100 mm required drilling hole 65 mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도