1295-02
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1295_02_asmtab.prj},{NB=1295-02(2)},{CNSORDERNO=1295-02},{BZ=Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 128 x 128 x 80 mm},{LOD=2},{L=128},{B=128},{T=80},{EFF=8},{AT=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=118.5},{CNSVOLUMEEXACT=2.03},{CNSEAN=4013456340312},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1295_02_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1295_02_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1295-02. 2-teilig, Einbauhöhe 75 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm für Klemmen bis 6 mm²}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Article number
1295-02
BZ
Designation
Conc. constr. junction casing, with plaster skin, 128 x 128 x 80 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
L
Length
128
mm
B
Width
128
mm
T
Depth
80
mm
EFF
Entry fields
8
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
118.5
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.03
l
CNSEAN
EAN code
4013456340312
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, sealable, plastic, base area at least 100 mm x 100 mm, depth at least 50 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1295-02. 2-part, installation height 75 mm for cables and conduits up to diameter 40 mm for terminals up to 6 mm²
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도