1281-10
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_10.prj},{NB=1281-10(100,2)},{CNSORDERNO=1281-10},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 100 mm, Universal-Kunststoffplatte},{LOD=2},{DA=100},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546677},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® Ø 100 mm, Frontteil Installation in: Ortbeton Aus: Kunststoff mit Mineralfaserplatte Für Deckenauslass (DA) bis Ø: 40-100 mm Artikelnummer: 1281-10 / 920 896 109},{PICTURESMALL=1281_10.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1281-10
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, inst. diameter universal, on-site mixed concrete up to 100 mm, universal plastic panel
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
100.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
68.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
68.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450
l
CNSEAN
EAN code
4013456546677
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation, HaloX® Ø 100 mm, front part Installation in: on-site mixed concrete Made of: plastic with mineral fibreboard For ceiling exit (CE) up to Ø: 40-100 mm Art. No.: 1281-10 / 920 896 109
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도