1283-06
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_06.prj},{NB=1283-06(2)},{CNSORDERNO=1283-06},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 250 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=250},{LB=257},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 250 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 257 mm Artikelnummer: 1283-06 / 920 896 559},{PICTURESMALL=1283_06.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1283-06
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 250 front part, inst. diameter 250 mm, for on-site mixed concrete
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
250
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
257
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450
l
CNSEAN
EAN code
4013456546530
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 250 mm Luminaire trim min. diameter: 257 mm Art. No.: 1283-06 / 920 896 559
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도