1293-30
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_30.prj},{NB=1293-30(2)},{CNSORDERNO=1293-30},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass ø 300 mm},{LOD=2},{DA=300},{LB=307},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=36.500},{CNSVOLUMEEXACT=1.090},{CNSEAN=4013456330528},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 300 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 307 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-30},{PICTURESMALL=1293_20.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1293-30
BZ
Designation
Instal. housing front ring KompaX®, ceiling exit Ø 300 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
300
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
307
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
36.500
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.090
l
CNSEAN
EAN code
4013456330528
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 300 mm Luminaire trim min. diameter 307 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-30
ETIM40
ETIM 40
EC002472
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도