1293-83
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_83.prj},{NB=1293-83(2)},{CNSORDERNO=1293-83},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 190 mm, in Sichtbetonausführung},{LOD=2},{DA=190},{LB=202},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=34.900},{CNSVOLUMEEXACT=2.030},{CNSEAN=4013456480681},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 202 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-83},{PICTURESMALL=1293_83.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1293-83
BZ
Designation
Instal. housing front ring KompaX®, ceiling exit Ø 190 mm, in facing concrete version
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
190
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
202
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
34.900
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.030
l
CNSEAN
EAN code
4013456480681
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 190 mm Luminaire trim min. diameter 202 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1293-83
ETIM40
ETIM 40
EC002472
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도